Module de bridage UNILOCK ESA 138 (K1972)

Module de bridage UNILOCK ESA 138 (K1972)
· Automatisables

· Fonction turbo par défaut

· Racleur d'impuretés

· Surfaces d'appui décalées avec contrôle de l'installation d'air

· Fonction de détection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1972.138390

Référence pièce
K1972.138390
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,713.50 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface cémenté et rectifié D(mm) 138
D1(mm) 110 D2(mm) 144 D3(mm) 12
H(mm) 55,7 H1(mm) 39 H2(mm) 18,1
H3(mm) 16 H4(mm) 7 H5(mm) 11,5
L(mm) 24 L1(mm) 62 G M8
Finition 1 UNILOCK Finition 2 ESA 138 B(mm) 15
Désignation Module de Serrage Pression de service(MPa) 6 Force de traction avec turbo(kN) 28
Type de forme sans taquet d'indexation Poids(kg) 4,4000 PL Edelstahl false
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Module de bridage UNILOCK ESA 138 (K1972), le numéro d'article est le suivant: K1972.138390.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1972.138390.

Assistance technique