Module de bridage UNILOCK EGM 110-75 (K1973)

Module de bridage UNILOCK EGM 110-75 (K1973)
· Module de bridage pour dispositifs robotisés

· Adaptés aux entraxes étroits

· Fonction turbo par défaut

· Fonction de détection

· Sécurité anti-rotation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1973.11075391

Référence pièce
K1973.11075391
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,587.00 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface cémenté et rectifié B1(mm) 56
B2(mm) 20 B3(mm) 32,5 D(mm) 10
H(mm) 61 H1(mm) 39 H2(mm) 5
H3(mm) 16 H4(mm) 14 L(mm) 110
L1(mm) 80 L2(mm) 32 L3(mm) 49,8
L4(mm) 56 G M8 G1 M7
Finition 1 UNILOCK Finition 2 EGM 110-75 B(mm) 75
B4(mm) 12,05 Désignation Module de Serrage Pression de service(MPa) 6
Force de traction avec turbo(kN) 14 Type de forme avec taquet d'indexation Poids(kg) 2,7000
PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Module de bridage UNILOCK EGM 110-75 (K1973), le numéro d'article est le suivant: K1973.11075391.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1973.11075391.

Assistance technique