Excentrique de bridage en acier forme A (K2048)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2048.060
K2048.080
K2048.100
K2048.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
D=Diamètre
(mm)
Poids
(kg)
Course S
(mm)

17.37 €

1 4 jours 5,9M65956,87,4100,00601,8

18.61 €

1 4 jours 7,1M861268,218120,01102,2

19.52 €

1 4 jours 8,3M1071579,535140,01902,5

20.44 €

1 4 jours 9,5M12818810,960160,03002,9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Forme A
Désignation Excentriques de Bridage Type de forme sans plaque de serrage PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique