Excentrique de bridage en acier forme B (K2048)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2048.061
K2048.081
K2048.101
K2048.121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
D=Diamètre
(mm)
Poids
(kg)
Course S
(mm)

25.07 €

1 4 jours 5,910M659656,8137,4100,00701,8

26.86 €

1 4 jours 7,112M8612768,215,518120,01302,2

27.86 €

1 4 jours 8,314M10715879,51835140,02042,5

28.78 €

1 4 jours 9,516M128189810,92060160,03302,9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface naturel Forme B L2(mm) 1
Désignation Excentriques de Bridage Type de forme avec plaque de serrage PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique