Plaque de serrage en inox pour excentrique de bridage (K2050)

Plaque de serrage en inox pour excentrique de bridage (K2050)
Matière :
Inox.
Finition :
Naturel.
Utilisation :
Minimise les rayures sur la pièce.
Accessoires :
Excentrique de bridage K2048.
Excentrique de bridage avec poignée K2049.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2050.06
K2050.08
K2050.10
K2050.12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
D=Diamètre
(mm)
Poids
(kg)

6.56 €

1 4 jours 106131,86,20,0010

7.07 €

1 4 jours 12715,52,28,20,0020

7.59 €

1 4 jours 148182,610,20,0020

8.11 €

1 4 jours 169202,912,20,0040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface naturel L2(mm) 1
Finition 1 pour excentrique de bridage Désignation Plaque de Serrage PL Edelstahl true
RoHS true

Assistance technique