Mini crampon haut, forme A (K0932)

Mini crampon haut, forme A (K0932)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Mors de serrage traités et brunis

· Hauteur réduite, pas de contours gênants

· Domaine d'application : construction de dispositifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0932.0806
K0932.1008
K0932.1209
K0932.1610
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Force de serrage
(kN)
Couple de serrage
(Nm)
D=Diamètre
(mm)
G=Filetage J
(mm)
Poids
(kg)

88.85 €

1 4 jours 251061571,63524,5107256M830,0821

104.16 €

1 4 jours 3011819724329128,5506M1040,1521

119.49 €

1 4 jours 3512923102,354371620908M1250,2678

148.22 €

1 4 jours 40141025103,26545204020010M1660,4234

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface traité et bruni Forme A
Domaines d'application pièces brutes Finition 1 fixe Type de fixation avec perçages
Désignation Mini Crampon Haut

Assistance technique