Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0989.09035 |
K0989.12535 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur de mors (mm) | Plage de serrage min. - max. | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
631.35 € | 1 | 4 jours | 90 | 20 mm - 250 mm | 0,2140 | ||
744.05 € | 1 | 4 jours | 125 | 20 mm - 320 mm | 0,3108 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Désignation | Ensemble de Serrage Cylindrique | RoHS | true |
---|
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur de mors(mm)
Plage de serrage min. - max.
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles