Crampon plaqueur pour rainure en T (Livraison par paire) (K1230)

Crampon plaqueur pour rainure en T (Livraison par paire) (K1230)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Solution idéale pour les pièces plates

· Corps de base trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1230.122
K1230.142
K1230.162
K1230.182
K1230.222
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
F
(kN)
BN=Largeur de la rainure
(mm)
F1
(kN)
H min.
(mm)
H max.
(mm)
Poids
(kg)

107.65 €

1 4 jours 181231115521,85120,62,513,50,3000

119.16 €

1 4 jours 221434115551,85,5140,71,513,50,3800

137.66 €

1 4 jours 251641156682,58160,92,5170,7000

142.19 €

1 4 jours 281843156712,591811,5160,8300

229.80 €

1 4 jours 35225320989316221,94,521,51,7400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface trempé et bruni Finition 1 pour rainure en Té
Désignation Crampon Plaqueur Plat Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique