Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1749.0500212
Matériau principal | Acier de cémentation | Corps de finition de surface | trempé et phosphaté | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | strié | Version 1 | à mors fixe | Version 2 | à une oreille |
B=Largeur(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | D (Filetage interne) | M5 |
G (vis à tête DIN 912) | M12x30 | H=Hauteur(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 |
H3(mm) | 3,5 | L maximum(mm) | 70 | L minimum(mm) | 64 |
Force de serrage max.(kN) | 30 | Couple de serrage max.(Nm) | 85 | Z (vis à tête DIN 912) | M12x25 |
Désignation | Mors de Serrage | C Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 | M12 | Poids(kg) | 0,5300 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true | D1 | M6 |
Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme B, surfaces d'appui striées (K1749), le numéro d'article est le suivant: K1749.0500212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1749.0500212.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles