Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme D, avec surépaisseur d'usinage (K1749)

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme D, avec surépaisseur d'usinage (K1749)
· Pour les tensions de serrage élevées

· Répétabilité élevée

· Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1749.0500412

Référence pièce
K1749.0500412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

217.35 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface trempé et phosphaté Forme D
Type-forme avec surépaisseur d'usinage Version 1 à mors fixe Version 2 à une oreille
B=Largeur(mm) 50 B1(mm) 30 D (Filetage interne) M5
G (vis à tête DIN 912) M12x30 H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 12,5
H3(mm) 3,5 L maximum(mm) 81 L minimum(mm) 75
Force de serrage max.(kN) 30 Couple de serrage max.(Nm) 85 Z (vis à tête DIN 912) M12x25
Désignation Mors de Serrage C Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 M12 Poids(kg) 0,6200
PL Edelstahl false RoHS true D1 M6

Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme D, avec surépaisseur d'usinage (K1749), le numéro d'article est le suivant: K1749.0500412.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1749.0500412.

Assistance technique