Élément de serrage et de centrage avec filetage (K0893)

Élément de serrage et de centrage avec filetage (K0893)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Centrage et serrage d'une pièce dans le perçage

· Grande course

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0893.061215
K0893.061219
K0893.081624
K0893.081630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre minimum
(mm)
D=Diamètre maximum
(mm)
D3
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage max.
(kN)
D1=Filetage L min.
(mm)
L1=Longueur de filetage
(mm)
H min.
(mm)
H max.
(mm)
Poids
(kg)

78.38 €

1 4 jours 121511,492,52,21,5M64,8122227,50,0202

78.38 €

1 4 jours 15191412462,5M64,81224,5320,0334

67.77 €

1 4 jours 192417,8155104M84,51626350,0583

67.77 €

1 4 jours 243023195104,5M87163244,50,1126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Élément de Serrage et de Centrage Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni
Matériau du composant Acier de traitement Composant de finition de surface bruni Type de filetage Bridage extérieur
Domaines d'application pièces traitées Type de serrage bridage intérieur RoHS true

Assistance technique