Inscription
Configurer

Élément de serrage et de centrage en acier, rond (K1965)

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

D=Diamètre minimum

(mm)

D=Diamètre maximum

(mm)

H=Hauteur

(mm)

H1

(mm)

Couple de serrage max.

(Nm)

Force de serrage

(kN)

D1=Filetage

L max.

(mm)

R

(mm)

Poids

(kg)

Quantité minimale de commande
19,5
24
9
2,5
3,2
2
M4x12
9,4
9,5
0,0190
1 pièces
23,5
29
13
4
10,5
5
M6x18
13
11,5
0,0430
1 pièces
28,5
36
17
5,5
25
9
M8x25
19
14
0,0890
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
58.39 €
( 69.48 € )
4 jours ouvrables
61.35 €
( 73.01 € )
4 jours ouvrables
63.38 €
( 75.42 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Serrage

· Centrage

· Compact