Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox (K1743)

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox (K1743)
· Dégagement par pression

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1743.1041
K1743.10484
K1743.1051
K1743.10584
K1743.2051
K1743.20584
K1743.2061
K1743.20684
K1743.2081
K1743.20884
K1743.3081
K1743.30884
K1743.3101
K1743.31084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D1 Couleur principale Taille B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
H3=Hauteur de poignée
(mm)
H4
(mm)
X=Filetage
(mm)
Poids
(kg)

3.92 €

1 4 jours 1013,2gris foncé RAL 702117,913,822,7515,2639,946,831,828,9M40,0080

3.92 €

1 4 jours 1013,2rouge traffic RAL 302017,913,822,7515,2639,946,831,828,9M40,0080

3.92 €

1 4 jours 1013,2gris foncé RAL 702117,913,822,7515,2639,946,831,828,9M50,0100

3.92 €

1 4 jours 1013,2rouge traffic RAL 302017,913,822,7515,2639,946,831,828,9M50,0100

4.62 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,77,565,27541,938M50,0180

4.62 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,77,565,27541,938M50,0180

4.62 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,7965,27541,938M60,0155

4.62 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,7965,27541,938M60,0155

4.62 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,7965,27541,938M80,0158

4.62 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,7965,27541,938M80,0158

5.70 €

1 4 jours 1721,2gris foncé RAL 7021311,722,2401031,41280,391,358,153,3M80,0402

5.70 €

1 4 jours 1721,2rouge traffic RAL 3020311,722,2401031,41280,391,358,153,3M80,0402

5.70 €

1 4 jours 1721,2gris foncé RAL 7021311,722,2401031,41280,391,358,153,3M100,0370

5.70 €

1 4 jours 1721,2rouge traffic RAL 3020311,722,2401031,41280,391,358,153,3M100,0370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Corde acier 1.4305 Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface naturel Finition 1 Eco Désignation Manette Indexable
Type de filetage taraudage Nombre de dents 12 RoHS true
PL Edelstahl true

Assistance technique