Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K2012.10845 |
K2012.10860 |
K2012.10870 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de dureté | Charge (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.24 € | 1 | 4 jours | 45 | 125 | 0,0700 | ||
23.24 € | 1 | 4 jours | 60 | 200 | 0,0800 | ||
23.24 € | 1 | 4 jours | 70 | 300 | 0,0900 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Caoutchouc naturel | D1(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 8,5 | G=Filetage | M8 | H=Hauteur(mm) | 38 |
L=longueur de filetage(mm) | 15 | Corps de finition de surface | zingué | Type de filetage | filetage |
Finition 1 | filetage | Désignation | Élément de plafond en métal et caoutchouc | Forme | A |
Type de forme | carré | B=Largeur(mm) | 32 | D=Diamètre(mm) | 25 |
E=Entraxe des alésages(mm) | 72 | H1(mm) | 33 | H2(mm) | 30 |
H3(mm) | 2,5 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de dureté
Charge(N)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles