Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de dureté | D=diamètre extérieur (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Rigidité du ressort (N/mm) | Charge (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | 4 jours | 55A | 40 | M8 | 32 | 23 | 180 | 900 | 0,0600 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 70A | 40 | M8 | 32 | 23 | 800 | 4000 | 0,0600 | ||
2.92 € | 1 | 4 jours | 55A | 50 | M10 | 40 | 28 | 200 | 1000 | 0,1000 | ||
2.92 € | 1 | 4 jours | 70A | 50 | M10 | 40 | 28 | 1000 | 5000 | 0,1000 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 55A | 63 | M10 | 50 | 28 | 280 | 1400 | 0,2000 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 70A | 63 | M10 | 50 | 28 | 1200 | 6000 | 0,2000 | ||
6.99 € | 1 | 4 jours | 55A | 80 | M10 | 63 | 28 | 380 | 1900 | 0,3000 | ||
6.99 € | 1 | 4 jours | 70A | 80 | M10 | 63 | 28 | 1600 | 8000 | 0,3000 | ||
7.06 € | 1 | 4 jours | 55A | 80 | M12 | 63 | 37 | 380 | 1900 | 0,4500 | ||
7.06 € | 1 | 4 jours | 70A | 80 | M12 | 63 | 37 | 1600 | 8000 | 0,4500 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 55A | 100 | M12 | 80 | 36 | 460 | 2300 | 0,6500 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 70A | 100 | M12 | 80 | 36 | 2000 | 10000 | 0,6500 | ||
28.54 € | 1 | 4 jours | 55A | 125 | M16 | 100 | 36 | 580 | 2900 | 1,0500 | ||
28.54 € | 1 | 4 jours | 70A | 125 | M16 | 100 | 36 | 2400 | 12000 | 1,0500 | ||
42.56 € | 1 | 4 jours | 55A | 160 | M16 | 125 | 44 | 760 | 3800 | 1,6500 | ||
42.56 € | 1 | 4 jours | 70A | 160 | M16 | 125 | 44 | 3200 | 16000 | 1,6500 | ||
90.37 € | 1 | 4 jours | 55A | 200 | M20 | 160 | 44 | 940 | 4700 | 2,4500 | ||
90.37 € | 1 | 4 jours | 70A | 200 | M20 | 160 | 44 | 4000 | 20000 | 2,4500 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Caoutchouc nat. elast. | Couleur du composant | noir |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | zingué | Type de filetage | filetage | Finition 1 | bombé |
Désignation | Tampon en Caoutchouc | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de dureté
D=diamètre extérieur(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Rigidité du ressort(N/mm)
Charge(N)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles