Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme D (K1367)

Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme D (K1367)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les bords des tôles

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Montage simple et rapide

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Longueur selon les souhaits du client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1367.308X10000
K1367.308X2000
K1367.308X20000
K1367.308X5000
K1367.308X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids

26.76 €

1 4 jours 10 0000,5600

7.35 €

1 4 jours 2 0000,1120

51.01 €

1 4 jours 20 0001,1200

14.63 €

1 4 jours 5 0000,2800

123.79 €

1 4 jours 50 0002,8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PVC Couleur principale noir Forme D
Plage de serrage(mm) 0,8-1,5 Rayon de pliage minimum(mm) A=10 B=10 C=10 D=10 B=Largeur(mm) 6
H=Hauteur(mm) 8 Finition 1 sans joint Désignation Joint Profilé
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique