Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en inox (K1743)

Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en inox (K1743)
· Dégagement par pression

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1743.1041X10
K1743.1041X15
K1743.1041X20
K1743.10484X10
K1743.10484X15
K1743.10484X20
K1743.1051X10
K1743.1051X15
K1743.1051X20
K1743.1051X25
K1743.10584X10
K1743.10584X15
K1743.10584X20
K1743.10584X25
K1743.2051X10
K1743.2051X15
K1743.2051X20
K1743.2051X25
K1743.2051X30
K1743.2051X40
K1743.20584X10
K1743.20584X15
K1743.20584X20
K1743.20584X25
K1743.20584X30
K1743.20584X40
K1743.2061X10
K1743.2061X15
K1743.2061X20
K1743.2061X25
K1743.2061X30
K1743.2061X40
K1743.20684X10
K1743.20684X15
K1743.20684X20
K1743.20684X25
K1743.20684X30
K1743.20684X40
K1743.2081X10
K1743.2081X15
K1743.2081X20
K1743.2081X25
K1743.2081X30
K1743.2081X40
K1743.20884X10
K1743.20884X15
K1743.20884X20
K1743.20884X25
K1743.20884X30
K1743.20884X40
K1743.3081X20
K1743.3081X25
K1743.3081X30
K1743.3081X40
K1743.3081X50
K1743.3081X60
K1743.30884X20
K1743.30884X25
K1743.30884X30
K1743.30884X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D1 Couleur principale Taille B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
H3=Hauteur de poignée
(mm)
H4
(mm)
X=Filetage
(mm)
Poids
(kg)

4.04 €

1 4 jours 1013,2gris foncé RAL 702117,913,822,7515,21039,946,831,828,9M40,0070

4.04 €

1 4 jours 1013,2gris foncé RAL 702117,913,822,7515,21539,946,831,828,9M40,0075

4.04 €

1 4 jours 1013,2gris foncé RAL 702117,913,822,7515,22039,946,831,828,9M40,0090

4.04 €

1 4 jours 1013,2rouge traffic RAL 302017,913,822,7515,21039,946,831,828,9M40,0070

4.04 €

1 4 jours 1013,2rouge traffic RAL 302017,913,822,7515,21539,946,831,828,9M40,0075

4.04 €

1 4 jours 1013,2rouge traffic RAL 302017,913,822,7515,22039,946,831,828,9M40,0090

4.04 €

1 4 jours 1013,2gris foncé RAL 702117,913,822,7515,21039,946,831,828,9M50,0120

4.04 €

1 4 jours 1013,2gris foncé RAL 702117,913,822,7515,21539,946,831,828,9M50,0130

4.04 €

1 4 jours 1013,2gris foncé RAL 702117,913,822,7515,22039,946,831,828,9M50,0095

4.04 €

1 4 jours 1013,2gris foncé RAL 702117,913,822,7515,22539,946,831,828,9M50,0101

4.04 €

1 4 jours 1013,2rouge traffic RAL 302017,913,822,7515,21039,946,831,828,9M50,0120

4.04 €

1 4 jours 1013,2rouge traffic RAL 302017,913,822,7515,21539,946,831,828,9M50,0130

4.04 €

1 4 jours 1013,2rouge traffic RAL 302017,913,822,7515,22039,946,831,828,9M50,0095

4.04 €

1 4 jours 1013,2rouge traffic RAL 302017,913,822,7515,22539,946,831,828,9M50,0101

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,71065,27541,938M50,0200

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,71565,27541,938M50,0210

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,72065,27541,938M50,0220

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,72565,27541,938M50,0180

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,73065,27541,938M50,0240

4.83 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,74065,27541,938M50,0250

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,71065,27541,938M50,0200

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,71565,27541,938M50,0210

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,72065,27541,938M50,0220

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,72565,27541,938M50,0180

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,73065,27541,938M50,0240

4.83 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,74065,27541,938M50,0250

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,71065,27541,938M60,0175

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,71565,27541,938M60,0180

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,72065,27541,938M60,0300

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,72565,27541,938M60,0200

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,73065,27541,938M60,0205

4.83 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,74065,27541,938M60,0224

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,71065,27541,938M60,0175

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,71565,27541,938M60,0180

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,72065,27541,938M60,0300

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,72565,27541,938M60,0200

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,73065,27541,938M60,0205

4.83 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,74065,27541,938M60,0224

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,71065,27541,938M80,0210

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,71565,27541,938M80,0220

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,72065,27541,938M80,0240

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,72565,27541,938M80,0250

4.78 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,73065,27541,938M80,0260

4.83 €

1 4 jours 13,518,8gris foncé RAL 7021210,519,527,45,520,74065,27541,938M80,0300

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,71065,27541,938M80,0210

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,71565,27541,938M80,0220

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,72065,27541,938M80,0240

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,72565,27541,938M80,0250

4.78 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,73065,27541,938M80,0260

4.83 €

1 4 jours 13,518,8rouge traffic RAL 3020210,519,527,45,520,74065,27541,938M80,0300

6.05 €

1 4 jours 1721,2gris foncé RAL 7021311,722,2401031,42080,391,358,153,3M80,0460

6.05 €

1 4 jours 1721,2gris foncé RAL 7021311,722,2401031,42580,391,358,153,3M80,0390

6.05 €

1 4 jours 1721,2gris foncé RAL 7021311,722,2401031,43080,391,358,153,3M80,0340

6.31 €

1 4 jours 1721,2gris foncé RAL 7021311,722,2401031,44080,391,358,153,3M80,0440

6.31 €

1 4 jours 1721,2gris foncé RAL 7021311,722,2401031,45080,391,358,153,3M80,0470

6.31 €

1 4 jours 1721,2gris foncé RAL 7021311,722,2401031,46080,391,358,153,3M80,0360

6.05 €

1 4 jours 1721,2rouge traffic RAL 3020311,722,2401031,42080,391,358,153,3M80,0460

6.05 €

1 4 jours 1721,2rouge traffic RAL 3020311,722,2401031,42580,391,358,153,3M80,0390

6.05 €

1 4 jours 1721,2rouge traffic RAL 3020311,722,2401031,43080,391,358,153,3M80,0340

6.31 €

1 4 jours 1721,2rouge traffic RAL 3020311,722,2401031,44080,391,358,153,3M80,0440

Loading...

Informations de base

Matériau principal Plastique Corde acier 1.4305 Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface naturel Finition 1 Eco Désignation Manette Indexable
Type de filetage filetage Nombre de dents 12 RoHS true
PL Edelstahl true

Assistance technique