Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1367.415X10000 |
K1367.415X2000 |
K1367.415X20000 |
K1367.415X5000 |
K1367.415X50000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
58.50 € | 1 | 4 jours | 10 000 | 1,6000 | ||
13.70 € | 1 | 4 jours | 2 000 | 0,3200 | ||
95.43 € | 1 | 4 jours | 20 000 | 3,2000 | ||
30.50 € | 1 | 4 jours | 5 000 | 0,8000 | ||
216.60 € | 1 | 4 jours | 50 000 | 8,0000 |
Loading...
Matériau principal | PVC | Couleur principale | noir | Forme | E |
---|---|---|---|---|---|
Plage de serrage(mm) | 6,0-8,0 | Rayon de pliage minimum(mm) | A=50 B=50 C=50 D=50 | B=Largeur(mm) | 12 |
H=Hauteur(mm) | 15 | Finition 1 | sans joint | Désignation | Joint Profilé |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
Poids
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles