Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme G (K1368)

Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré, forme G (K1368)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les arêtes de la tôle

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Différentes longueurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1368.615X10000
K1368.615X2000
K1368.615X20000
K1368.615X5000
K1368.615X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids

58.56 €

1 4 jours 10 0002,6500

13.37 €

1 4 jours 2 0000,5300

110.45 €

1 4 jours 20 0005,3000

30.33 €

1 4 jours 5 00013300

273.11 €

1 4 jours 50 00013,2500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal EPDM Matériau du composant EPDM Couleur principale noir
Forme G Plage de serrage(mm) 1,0-3,5 Rayon de pliage minimum(mm) A=200 B=80 C=200 D=200
B=Largeur(mm) 11 B1(mm) 22 H=Hauteur(mm) 15
Désignation Joint Profilé d'Étanchéité PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique