Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1368.712X10000 |
K1368.712X2000 |
K1368.712X20000 |
K1368.712X5000 |
K1368.712X50000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
54.41 € | 1 | 4 jours | 10 000 | 2,6000 | ||
12.55 € | 1 | 4 jours | 2 000 | 0,5200 | ||
102.45 € | 1 | 4 jours | 20 000 | 5,2000 | ||
28.24 € | 1 | 4 jours | 5 000 | 1,3000 | ||
253.14 € | 1 | 4 jours | 50 000 | 13,0000 |
Loading...
Matériau principal | EPDM | Matériau du composant | EPDM | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | H | Plage de serrage(mm) | 0,8-2,5 | Rayon de pliage minimum(mm) | A=40 B=40 C=100 D=60 |
B=Largeur(mm) | 8 | B1(mm) | 9 | H=Hauteur(mm) | 12 |
Désignation | Joint Profilé d'Étanchéité | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
Poids
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles