Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1743.13206 |
K1743.13208 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | X=Filetage (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 1 | 4 jours | M6 | 0,0164 | ||
10.55 € | 1 | 4 jours | M8 | 0,0175 |
Loading...
D | 13,5 | D1 | 18,8 | Matériau principal | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Corde acier | 1.4404 | Couleur principale | bleu outremer RAL 5002 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Composant de finition de surface | naturel | Taille | 2 | B(mm) | 10,5 |
D2(mm) | 19,5 | H(mm) | 27,4 | H1(mm) | 5,5 |
H2(mm) | 20,7 | T=profondeur de filetage(mm) | 9 | Finition 1 | Détectable visuellement |
Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | taraudage | Nombre de dents | 12 |
A=Longueur de poignée(mm) | 65,2 | A1=Longueur de poignée(mm) | 75 | H3=Hauteur de poignée(mm) | 41,9 |
H4(mm) | 38 | RoHS | true | PL Edelstahl | true |
Homologation / Certification | FDA + EU10/2011 |
Configurer
Propriétés de base
X=Filetage(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles