Manette indexable en plastique détectable visuellement avec filetage, insert fileté en inox (K1743)

Manette indexable en plastique détectable visuellement avec filetage, insert fileté en inox (K1743)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1743.13206X20
K1743.13206X25
K1743.13208X20
K1743.13208X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=longueur de filetage
(mm)
X=Filetage
(mm)
Poids
(kg)

11.60 €

1 4 jours 20M60,0300

11.73 €

1 4 jours 25M60,0350

11.85 €

1 4 jours 20M80,0250

12.22 €

1 4 jours 40M80,0323

Loading...

  1. 1

Informations de base

D 13,5 D1 18,8 Matériau principal Polyamide
Corde acier 1.4404 Couleur principale bleu outremer RAL 5002 Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface naturel Taille 2 B(mm) 10,5
D2(mm) 19,5 H(mm) 27,4 H1(mm) 5,5
H2(mm) 20,7 Finition 1 Détectable visuellement Désignation Manette Indexable
Type de filetage filetage Nombre de dents 12 A=Longueur de poignée(mm) 65,2
A1=Longueur de poignée(mm) 75 H3=Hauteur de poignée(mm) 41,9 H4(mm) 38
RoHS true PL Edelstahl true Homologation / Certification FDA + EU10/2011

Assistance technique