Manette indexable en plastique détectable par métal avec taraudage, insert taraudé en inox (K1743)

Manette indexable en plastique détectable par métal avec taraudage, insert taraudé en inox (K1743)
· détectable par métal

· Volume de détection ≥ 0,027 cm³

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1743.14206
K1743.14208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X=Filetage
(mm)
Poids
(kg)

13.65 €

1 4 jours M60,0160

14.31 €

1 4 jours M80,0175

Loading...

  1. 1

Informations de base

D 13,5 D1 18,8 Matériau principal Polyamide
Corde acier 1.4404 Couleur principale gris foncé RAL 7021 Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface naturel Taille 2 B(mm) 10,5
D2(mm) 19,5 H(mm) 27,4 H1(mm) 5,5
H2(mm) 20,7 T=profondeur de filetage(mm) 9 Finition 1 Détectable par métal
Désignation Manette Indexable Type de filetage taraudage Nombre de dents 12
A=Longueur de poignée(mm) 65,2 A1=Longueur de poignée(mm) 75 H3=Hauteur de poignée(mm) 41,9
H4(mm) 38 RoHS true PL Edelstahl true
Homologation / Certification FDA + EU10/2011

Assistance technique