Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1743.14206X20 |
K1743.14206X25 |
K1743.14208X20 |
K1743.14208X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=longueur de filetage (mm) | X=Filetage (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.86 € | 1 | 4 jours | 20 | M6 | 0,0300 | ||
15.93 € | 1 | 4 jours | 25 | M6 | 0,0350 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 20 | M8 | 0,0250 | ||
16.77 € | 1 | 4 jours | 40 | M8 | 0,0300 |
Loading...
D | 13,5 | D1 | 18,8 | Matériau principal | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Corde acier | 1.4404 | Couleur principale | gris foncé RAL 7021 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Composant de finition de surface | naturel | Taille | 2 | B(mm) | 10,5 |
D2(mm) | 19,5 | H(mm) | 27,4 | H1(mm) | 5,5 |
H2(mm) | 20,7 | Finition 1 | Détectable par métal | Désignation | Manette Indexable |
Type de filetage | filetage | Nombre de dents | 12 | A=Longueur de poignée(mm) | 65,2 |
A1=Longueur de poignée(mm) | 75 | H3=Hauteur de poignée(mm) | 41,9 | H4(mm) | 38 |
RoHS | true | PL Edelstahl | true | Homologation / Certification | FDA + EU10/2011 |
Configurer
Propriétés de base
L=longueur de filetage(mm)
X=Filetage(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles