Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0867.06 |
K0867.08 |
K0867.10 |
K0867.12 |
K0867.16 |
K0867.20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre intérieur (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | H=Hauteur (mm) | pour vis | G=Filetage / pour Filetage | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | 4 jours | 6,4 | 17 | 3 | M6 | M6 | 0,0038 | ||
0.37 € | 1 | 4 jours | 8,4 | 23 | 4 | M8 | M8 | 0,0098 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 28 | 4 | M10 | M10 | 0,0146 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 13 | 35 | 5 | M12 | M12 | 0,0273 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | 17 | 45 | 6 | M16 | M16 | 0,0570 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | 21 | 50 | 6 | M20 | M20 | 0,0661 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | traité | Finition | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Rondelle | DIN | DIN 6340 | Type de fixation | alésage |
Type de produit | Rondelle | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre intérieur(mm)
D2=Diamètre extérieur(mm)
H=Hauteur(mm)
pour vis
G=Filetage / pour Filetage
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles