Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0872.90010 |
K0872.90012 |
K0872.90016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | F (mm) | G=Filetage / pour Filetage | J (mm) | D (mm) | C (mm) | E (mm) | SW (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.14 € | 1 | 4 jours | 32 | 6 | M6 | 14 | 8 | 24 | 8 | 5 | 0,0457 | ||
35.18 € | 1 | 4 jours | 40 | 8 | M8 | 19 | 10 | 27 | 10 | 6 | 0,0909 | ||
44.51 € | 1 | 4 jours | 50 | 8 | M8 | 19 | 10 | 33 | 10 | 6 | 0,1220 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Finition 1 | avec vis épaulée | Désignation | Rondelle Pivotante |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier de cémentation | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
F(mm)
G=Filetage / pour Filetage
J(mm)
D(mm)
C(mm)
E(mm)
SW(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles