Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1822.11106X30 |
K1822.11106X40 |
K1822.11106X50 |
K1822.11108X30 |
K1822.11108X40 |
K1822.11108X50 |
K1822.11110X30 |
K1822.11110X40 |
K1822.11110X50 |
K1822.11112X30 |
K1822.11112X40 |
K1822.11112X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H (mm) | D=Diamètre d'alésage (mm) | D1=Diamètre (mm) | D2=diamètre (mm) | L=Longueur (mm) | R (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 € | 1 | 4 jours | 2,5 | 6,4 | 14 | 15,74 | 30 | 3,5 | 0,0280 | ||
8.26 € | 1 | 4 jours | 2,5 | 6,4 | 14 | 15,74 | 40 | 3,5 | 0,0380 | ||
9.56 € | 1 | 4 jours | 2,5 | 6,4 | 14 | 15,74 | 50 | 3,5 | 0,0480 | ||
10.21 € | 1 | 4 jours | 2,5 | 8,4 | 18 | 19,74 | 30 | 3,5 | 0,0480 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 2,5 | 8,4 | 18 | 19,74 | 40 | 3,5 | 0,0580 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 2,5 | 8,4 | 18 | 19,74 | 50 | 3,5 | 0,0680 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 2,5 | 10,5 | 22 | 23,74 | 30 | 3,5 | 0,0800 | ||
14.44 € | 1 | 4 jours | 2,5 | 10,5 | 22 | 23,74 | 40 | 3,5 | 0,0950 | ||
16.09 € | 1 | 4 jours | 2,5 | 10,5 | 22 | 23,74 | 50 | 3,5 | 0,1090 | ||
21.03 € | 1 | 4 jours | 3 | 13 | 26 | 28,25 | 30 | 4 | 0,1200 | ||
21.79 € | 1 | 4 jours | 3 | 13 | 26 | 28,25 | 40 | 4 | 0,1400 | ||
24.13 € | 1 | 4 jours | 3 | 13 | 26 | 28,25 | 50 | 4 | 0,1600 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Corps de finition de surface | non poli |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Design Hygiénique | Finition 2 | avec joint | Désignation | Douille Entretoise |
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | bleu outremer RAL 5002 | Type de conditionnement | unitaire |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
D=Diamètre d'alésage(mm)
D1=Diamètre(mm)
D2=diamètre(mm)
L=Longueur(mm)
R(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles