Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1823.0310 |
K1823.0321 |
K1823.0322 |
K1823.0410 |
K1823.0421 |
K1823.0422 |
K1823.0510 |
K1823.0521 |
K1823.0522 |
K1823.0610 |
K1823.0621 |
K1823.0622 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corde acier | Corps de finition de surface | D3 (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | Pour vis | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | naturel | 3,2 | 5,1 | 8 | M3 | 0,0004 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 1.4404 | lucidata | 3,2 | 5,1 | 8 | M3 | 0,0004 | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | 1.4404 | grenaillée mate | 3,2 | 5,1 | 8 | M3 | 0,0004 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | naturel | 4,2 | 8,1 | 12,5 | M4 | 0,0013 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 1.4404 | lucidata | 4,2 | 8,1 | 12,5 | M4 | 0,0013 | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | 1.4404 | grenaillée mate | 4,2 | 8,1 | 12,5 | M4 | 0,0013 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | naturel | 5,2 | 10,1 | 15 | M5 | 0,0017 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 1.4404 | lucidata | 5,2 | 10,1 | 15 | M5 | 0,0022 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | 1.4404 | grenaillée mate | 5,2 | 10,1 | 15 | M5 | 0,0022 | ||
1.05 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | naturel | 6,2 | 12,1 | 17 | M6 | 0,0020 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 1.4404 | lucidata | 6,2 | 12,1 | 17 | M6 | 0,0020 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | 1.4404 | grenaillée mate | 6,2 | 12,1 | 17 | M6 | 0,0020 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Finition 1 | ronde | Désignation | Rondelle de Finition |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 1 | H1(mm) | 2 | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Corps de finition de surface
D3(mm)
D2(mm)
D4(mm)
Pour vis
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles