Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0970.12050 |
K0970.16055 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Filetage | D2 (mm) | L (mm) | D=Diamètre de tige (mm) | L1=Longueur de tige (mm) | L2 | Couple de serrage max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.87 € | 1 | 4 jours | M12 | 17,9 | 62 | 12 | 50 | 22 | 75 | ||
52.87 € | 1 | 4 jours | M16 | 20,9 | 70 | 16 | 55 | 24 | 100 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Qualité | trempée et oxydée | SW=largeur de clavette(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | UNILOCK | Désignation | Vis CHC rectifiée 5 axes | Taille | PAS DE 80MM |
Configurer
Propriétés de base
D1=Filetage
D2(mm)
L(mm)
D=Diamètre de tige(mm)
L1=Longueur de tige(mm)
L2
Couple de serrage max(Nm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles