Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.85 € | 1 | 4 jours | A | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 10 | 10,5 | ||
105.85 € | 1 | 4 jours | A | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 10 | 10,5 | ||
85.26 € | 1 | 4 jours | A | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 17 | 12,5 | ||
63.42 € | 1 | 4 jours | A | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 10 | 10,5 | ||
77.21 € | 1 | 4 jours | A | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 17 | 12,5 | ||
140.44 € | 1 | 4 jours | B | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 10 | 10,5 | ||
140.44 € | 1 | 4 jours | B | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 10 | 10,5 | ||
140.47 € | 1 | 4 jours | B | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 17 | 12,5 | ||
79.52 € | 1 | 4 jours | B | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 10 | 10,5 | ||
100.36 € | 1 | 4 jours | B | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 17 | 12,5 | ||
99.89 € | 1 | 4 jours | C | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 10 | 10,5 | ||
99.89 € | 1 | 4 jours | C | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 10 | 10,5 | ||
99.89 € | 1 | 4 jours | C | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 17 | 12,5 | ||
57.50 € | 1 | 4 jours | C | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 10 | 10,5 | ||
69.49 € | 1 | 4 jours | C | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 17 | 12,5 |
Loading...
Finition 1 | UNILOCK | H(mm) | 5 | Désignation | Broche de Serrage |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal | Acier de cémentation |
Configurer
Propriétés de base
Forme
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
SW(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles