Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1986.30125
Matériau principal | Aluminium | Profil | Ø30 | Finition 2 | Type I |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | avec sécurité anti-rotation | Désignation | Raccord bout à bout 90° Ø30 | ESD à décharge électrostatique | oui |
Poids(kg) | 0,2180 | RoHS | true | PL Edelstahl | false |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords bout à bout 90° Ø30 type I avec dispositif anti-rotation (K1986), le numéro d'article est le suivant: K1986.30125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1986.30125.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles