Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K2002.302
Matériau principal | Plastique | L=Longueur(mm) | 102 | Profil | Ø30 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | Type I | Désignation | Porte-étiquette | Forme | B |
Type de forme | droit | D=Diamètre(mm) | 30 | E(mm) | 38 |
H(mm) | 41 | Poids(kg) | 0,0130 | RoHS | true |
PL Edelstahl | false |
Vous vous trouvez sur la page de Porte-étiquettes Ø30 type I transparents, adhésifs, forme B, droits (K2002), le numéro d'article est le suivant: K2002.302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2002.302.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles