Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme B, petite (K2010)

Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme B, petite (K2010)
· Utilisation facile

· Pour vantaux d'épaisseur 1,2 à 2,2 mm

· Pour espaces restreints

· Montage simple et rapide sans outil

· Montage affleurant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2010.1315300
K2010.1615300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S=Épaisseur de porte
(mm)

3.98 €

1 4 jours 1,3

3.98 €

1 4 jours 1,6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal ABS Couleur principale noir Matériau du composant Acier inoxydable
Forme B Type-forme petit Finition 1 Schale
Finition 2 encliquetables B=Largeur(mm) 30,5 B1(mm) 25,1
H=Hauteur(mm) 13 H2(mm) 2 H3(mm) 25,4
L=Longueur(mm) 47 L1(mm) 55 L2(mm) 4
L3(mm) 38,1 L4(mm) 12,7 R(mm) max. 0,25
Plage de température(°C) -40 à 60 Désignation Verrou à déclic H1=Zone de retenue totale(mm) 6,7
Code acier composant 1.4310 Poids(kg) 0,0140 PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique