Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1821.1112112 |
K1821.1116112 |
K1821.1120115 |
K1821.1124115 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Filetage (M) (mm) | D (mm) | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.28 € | 1 | 4 jours | 12 | 24 | 112 | 20 | 0,1990 | ||
28.28 € | 1 | 4 jours | 16 | 24 | 112 | 20 | 0,1900 | ||
33.66 € | 1 | 4 jours | 20 | 30 | 115 | 26 | 0,3304 | ||
39.05 € | 1 | 4 jours | 24 | 35 | 115 | 30 | 0,4237 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | T=Profondeur de filetage(mm) | 12 | T1(mm) | 102 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | pour locaux sanitaires | Désignation | Cache-filet | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D1=Filetage (M)(mm)
D(mm)
H=Hauteur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles