Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme D, grande (K2010)

Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme D, grande (K2010)
· Utilisation facile

· Pour vantaux d'épaisseur 1,2 à 2,2 mm

· Pour espaces restreints

· Montage simple et rapide sans outil

· Montage affleurant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K2010.2221500

Référence pièce
K2010.2221500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.85 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal ABS Couleur principale noir Matériau du composant Acier inoxydable
Forme D Type-forme grand Finition 1 Schale
Finition 2 encliquetables B=Largeur(mm) 52,9 B1(mm) 44,2
H=Hauteur(mm) 19 H2(mm) 2 H3(mm) 44,5
L=Longueur(mm) 48 L1(mm) 56 L2(mm) 4
L3(mm) 38,1 L4(mm) 12,7 R(mm) max. 0,25
Plage de température(°C) -40 à 60 S=Épaisseur de porte(mm) 2,2 Désignation Verrou à déclic
H1=Zone de retenue totale(mm) 6,7 Code acier composant 1.4310 Poids(kg) 0,0200
PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme D, grande (K2010), le numéro d'article est le suivant: K2010.2221500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2010.2221500.

Assistance technique