Rails télescopiques en acier Forme double T, extension intégrale, portance jusqu'à 305 kg (K2018)

Rails télescopiques en acier Forme double T, extension intégrale, portance jusqu'à 305 kg (K2018)
· Rail télescopique comprenant deux rails de guidage et deux chariots

· Courses jusqu'à 966 mm

· Charges jusqu'à 3 055 N

· Grande capacité de charge et faible flexion

· Bandes de roulement et billes trempées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2018.1280210
K2018.1280370
K2018.1280450
K2018.1280530
K2018.1350370
K2018.1350450
K2018.1350530
K2018.1350610
K2018.1430450
K2018.1430530
K2018.1430610
K2018.1430770
K2018.1430930
K2018.2280210
K2018.2280370
K2018.2280450
K2018.2280530
K2018.2350370
K2018.2350450
K2018.2350530
K2018.2350610
K2018.2430450
K2018.2430530
K2018.2430610
K2018.2430770
K2018.2430930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type-forme B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Déplacement S
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
D pour vis Taille H2
(mm)
Nombre d'alésages Poids
(kg)

216.81 €

1 4 jours Aavec taraudage2826210232432302M5287,530,8535

289.96 €

1 4 jours Aavec taraudage2826370380968471M5287,551,4900

323.05 €

1 4 jours Aavec taraudage28264504641169385M5287,561,8400

358.40 €

1 4 jours Aavec taraudage28265305481107325M5287,572,1900

327.82 €

1 4 jours Aavec taraudage35343704061025718M6351052,1900

382.19 €

1 4 jours Aavec taraudage35344504941250793M6351062,7500

415.24 €

1 4 jours Aavec taraudage35345305581685728M6351073,2400

467.12 €

1 4 jours Aavec taraudage35346106461908626M6351083,7100

485.92 €

1 4 jours Aavec taraudage434445048618281279M84313,564,7500

521.31 €

1 4 jours Aavec taraudage434453055623751434M84313,575,6100

582.44 €

1 4 jours Aavec taraudage434461062629341300M84313,586,4850

698.18 €

1 4 jours Aavec taraudage434477079630551016M84313,5108,1400

768.90 €

1 4 jours Aavec taraudage43449309662506833M84313,5129,8900

216.81 €

1 4 jours Bavec trou fraisé2826210232432302M5287,530,8464

289.96 €

1 4 jours Bavec trou fraisé2826370380968471M5287,551,4900

323.05 €

1 4 jours Bavec trou fraisé28264504641169385M5287,561,8300

358.40 €

1 4 jours Bavec trou fraisé28265305481107325M5287,572,1530

327.82 €

1 4 jours Bavec trou fraisé35343704061025718M6351052,1100

382.19 €

1 4 jours Bavec trou fraisé35344504941250793M6351062,7300

415.24 €

1 4 jours Bavec trou fraisé35345305581685728M6351073,2300

467.12 €

1 4 jours Bavec trou fraisé35346106461908626M6351083,7100

485.92 €

1 4 jours Bavec trou fraisé434445048618281279M84313,564,7000

521.31 €

1 4 jours Bavec trou fraisé434453055623751434M84313,575,5600

582.44 €

1 4 jours Bavec trou fraisé434461062629341300M84313,586,3700

698.18 €

1 4 jours Bavec trou fraisé434477079630551016M84313,5108,0700

768.90 €

1 4 jours Bavec trou fraisé43449309662506833M84313,5129,8100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 double-T Désignation Glissiéres Télescopiques à Billes RoHS true

Assistance technique