Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | A1 (mm) | B=Largeur (mm) | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | Déplacement S (mm) | C (Course) (mm) | C0Y (N) | D1 (mm) | Taille | L max. (mm) | Nombre d'alésages | Poids env. (kg/m) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.38 € | 1 | 4 jours | 24,5 | 36 | 85 | 17 | 290 | 296 | - | 570 | M5 | 28 | 1490 | 4 (3 accessibles) | 6,400 | 1,8110 | ||
398.22 € | 1 | 4 jours | 24,5 | 36 | 85 | 17 | 370 | 380 | - | 769 | M5 | 28 | 1490 | 5 (4 accessibles) | 6,400 | 2,3900 | ||
433.83 € | 1 | 4 jours | 24,5 | 36 | 85 | 17 | 450 | 464 | - | 969 | M5 | 28 | 1490 | 6 (4 accessibles) | 6,400 | 2,7000 | ||
474.10 € | 1 | 4 jours | 24,5 | 36 | 85 | 17 | 530 | 548 | - | 1170 | M5 | 28 | 1490 | 7 (6 accessibles) | 6,400 | 3,4000 | ||
500.96 € | 1 | 4 jours | 24,5 | 36 | 85 | 17 | 610 | 630 | - | 1376 | M5 | 28 | 1490 | 8 (6 accessibles) | 6,400 | 3,9080 | ||
512.59 € | 1 | 4 jours | 30,5 | 43 | 104 | 22,5 | 450 | 494 | - | 1250 | M6 | 35 | 1730 | 6 (5 accessibles) | - | 4,6000 | ||
562.61 € | 1 | 4 jours | 30,5 | 43 | 104 | 22,5 | 530 | 558 | - | 1685 | M6 | 35 | 1730 | 7 (6 accessibles) | - | 5,4600 | ||
647.58 € | 1 | 4 jours | 30,5 | 43 | 104 | 22,5 | 690 | 734 | - | 2132 | M6 | 35 | 1730 | 9 (7 accessibles) | - | 7,0700 | ||
728.79 € | 1 | 4 jours | 30,5 | 43 | 104 | 22,5 | 850 | 886 | - | 2801 | M6 | 35 | 1730 | 11 (9 accessibles) | - | 8,6200 | ||
592.74 € | 1 | 4 jours | 34 | 52 | 120 | 28 | 530 | 556 | - | 2061 | M8 | 43 | 1970 | 7 (6 accessibles) | 14,600 | 7,7900 | ||
646.28 € | 1 | 4 jours | 34 | 52 | 120 | 28 | 610 | 626 | - | 2603 | M8 | 43 | 1970 | 8 (6 accessibles) | 14,600 | 10,0000 | ||
693.45 € | 1 | 4 jours | 34 | 52 | 120 | 28 | 690 | 726 | - | 2775 | M8 | 43 | 1970 | 9 (7 accessibles) | 14,600 | 10,3400 | ||
742.49 € | 1 | 4 jours | 34 | 52 | 120 | 28 | 770 | 796 | - | 3319 | M8 | 43 | 1970 | 10 (7 accessibles) | 14,600 | 11,5600 | ||
776.05 € | 1 | 4 jours | 34 | 52 | 120 | 28 | 850 | 866 | - | 3873 | M8 | 43 | 1970 | 11 (9 accessibles) | 14,600 | 12,4450 | ||
936.30 € | 1 | 4 jours | 34 | 52 | 120 | 34 | 1010 | 1036 | - | 4590 | M8 | 43 | 1970 | 13 (10 accessibles) | - | 15,0300 | ||
1,252.33 € | 1 | 4 jours | 34 | 52 | - | - | 1490 | - | 1516 | 3713 | - | 43 | - | 19 (15 accessibles) | - | - |
Loading...
Matériau principal | Acier à roulement | Finition 1 | forme S | Désignation | Glissiéres Télescopiques à Billes |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
A1(mm)
B=Largeur(mm)
H=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
Déplacement S(mm)
C (Course)(mm)
C0Y(N)
D1(mm)
Taille
L max.(mm)
Nombre d'alésages
Poids env.(kg/m)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles