Crochets de fermeture pour sauterelles DIN 3133 (K1336)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1336.91460442

Référence pièce
K1336.91460442
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.18 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur *Le chiffre entre () est la longueur min. du type réglable.(mm) 44 Largeur(mm) 18 Matériau principal Acier inoxydable
Corde acier 1.4301 Corps de finition de surface tribofinition Forme A
A=Entraxe des alésages(mm) 20 Finition 1 pour grenouillère Désignation Contre-Crochet
D=Alésage de fixation(mm) 4,8 Type de forme droit pour numéro d'article 05530-05-350742
Poids(kg) 0,0121 PL Edelstahl true RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Crochets de fermeture pour sauterelles DIN 3133 (K1336), le numéro d'article est le suivant: K1336.91460442.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1336.91460442.

Assistance technique