Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1336.92460482
L=Longueur *Le chiffre entre () est la longueur min. du type réglable.(mm) | 48 | Largeur(mm) | 18 | Matériau principal | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Corde acier | 1.4301 | Corps de finition de surface | tribofinition | Forme | B |
A=Entraxe des alésages(mm) | 20 | Finition 1 | pour grenouillère | Désignation | Contre-Crochet |
D=Alésage de fixation(mm) | 4,8 | Type de forme | coudée | pour numéro d'article | 05530-05-350742 |
Poids(kg) | 0,0117 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Crochets de fermeture pour sauterelles DIN 3133 (K1336), le numéro d'article est le suivant: K1336.92460482.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1336.92460482.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles