Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Couleur du composant | Forme | Montage | Finition 1 | D=Diamètre d'alésage (mm) | D1 (mm) | H2 (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.82 € | 1 | 4 jours | noir | noir | B | montage à l'avant | sans serrure | 3,4 | - | - | - | 0,1821 | - | ||
34.82 € | 1 | 4 jours | noir | argent | B | montage à l'avant | sans serrure | 3,4 | - | - | - | 0,1818 | false | ||
34.82 € | 1 | 4 jours | argent | noir | B | montage à l'avant | sans serrure | 3,4 | - | - | - | 0,1824 | false | ||
34.82 € | 1 | 4 jours | argent | argent | B | montage à l'avant | sans serrure | 3,4 | - | - | - | 0,1822 | - | ||
34.82 € | 1 | 4 jours | noir | noir | A | montage à l'arrière | sans serrure | 2,65 | 6 | 5 | 7,4 | 0,1859 | - | ||
34.82 € | 1 | 4 jours | noir | argent | A | montage à l'arrière | sans serrure | 2,65 | 6 | 5 | 7,4 | 0,1854 | false | ||
34.82 € | 1 | 4 jours | argent | noir | A | montage à l'arrière | sans serrure | 2,65 | 6 | 5 | 7,4 | 0,1855 | false | ||
34.82 € | 1 | 4 jours | argent | argent | A | montage à l'arrière | sans serrure | 2,65 | 6 | 5 | 7,4 | 0,1859 | - | ||
38.47 € | 1 | 4 jours | noir | noir | B | montage à l'avant | avec serrure | 3,4 | - | - | - | 0,2145 | - | ||
38.47 € | 1 | 4 jours | noir | argent | B | montage à l'avant | avec serrure | 3,4 | - | - | - | 0,2146 | false | ||
38.47 € | 1 | 4 jours | argent | noir | B | montage à l'avant | avec serrure | 3,4 | - | - | - | 0,2151 | false | ||
38.47 € | 1 | 4 jours | argent | argent | B | montage à l'avant | avec serrure | 3,4 | - | - | - | 0,2154 | - | ||
38.47 € | 1 | 4 jours | noir | noir | A | montage à l'arrière | avec serrure | 2,65 | 6 | 5 | 7,4 | 0,2192 | - | ||
38.47 € | 1 | 4 jours | noir | argent | A | montage à l'arrière | avec serrure | 2,65 | 6 | 5 | 7,4 | 0,2187 | false | ||
38.47 € | 1 | 4 jours | argent | noir | A | montage à l'arrière | avec serrure | 2,65 | 6 | 5 | 7,4 | 0,2194 | false | ||
38.47 € | 1 | 4 jours | argent | argent | A | montage à l'arrière | avec serrure | 2,65 | 6 | 5 | 7,4 | 0,2197 | - |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Zinc | Composant de finition de surface | laqué poudre |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | laqué poudre | Désignation | Déclencheur | A=Entraxe des alésages | 99 |
B=Largeur(mm) | 47,9 | B1(mm) | 36 | B2(mm) | 30,1 |
B3(mm) | 6 | H=Hauteur(mm) | 25,5 | H1(mm) | 4,4 |
L=Longueur(mm) | 110,9 | L1(mm) | 6 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Couleur du composant
Forme
Montage
Finition 1
D=Diamètre d'alésage(mm)
D1(mm)
H2(mm)
L2(mm)
Poids(kg)
PL Edelstahl
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles