Charnière avec interrupteur de sécurité, forme A (K1499)

Charnière avec interrupteur de sécurité, forme A (K1499)
· Pour le contrôle de la position des portes, volets et capots de protection

· Intégration optimale dans la construction adjacente

· Angle de commutation réglable librement

· Avec aide au montage

· Meilleure protection contre la manipulation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1499.781161111
K1499.781161112
K1499.781162111
K1499.781162112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Position de raccordement Préréglage Poids
(kg)

152.11 €

1 4 jours en basmontage extérieur0,3277

152.11 €

1 4 jours en hautmontage extérieur0,3297

152.11 €

1 4 jours en basuniverselle0,3370

152.11 €

1 4 jours en hautuniverselle0,3348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 116 Matériau principal Zinc Forme A
A=Longueur(mm) 78 Type de fixation trous oblongs Type de raccordement conecteur
Désignation Charnière de Sécurité F1(N) 5000 F2(N) 5000
Contacts 1F / 2O Matériau du composant Plastique Type de produit Charnière avec fonction de commutation électrique

Assistance technique