Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1499.781161121 |
K1499.781161122 |
K1499.781162121 |
K1499.781162122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Position de raccordement | Préréglage | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152.11 € | 1 | 4 jours | en bas | montage extérieur | 0,5114 | ||
152.11 € | 1 | 4 jours | en haut | montage extérieur | 0,5127 | ||
152.11 € | 1 | 4 jours | en bas | universelle | 0,5220 | ||
152.11 € | 1 | 4 jours | en haut | universelle | 0,5210 |
Loading...
Largeur(mm) | 116 | Matériau principal | Zinc | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur(mm) | 78 | Type de fixation | trous oblongs | Type de raccordement | câble |
Désignation | Charnière de Sécurité | F1(N) | 5000 | F2(N) | 5000 |
Contacts | 1F / 2O | Matériau du composant | Plastique | Type de produit | Charnière avec fonction de commutation électrique |
Configurer
Propriétés de base
Position de raccordement
Préréglage
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles