Charnières en acier internes, angle d'ouverture 110° (K1519)

Charnières en acier internes, angle d'ouverture 110° (K1519)
· Charnières à articulations multiples avec 7 axes

· Butée invisible

· Pas d'arêtes externes gênantes

· maintien par ressort

· Montage flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1519.50400
K1519.50401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type de produit Poids
(kg)

27.35 €

1 4 jours ACharnière interne0,2051

34.99 €

1 4 jours BCharnières ressort interne0,2210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface zingué Version 2 125°
A1(mm) 32 B1(mm) 20 B2(mm) 16
B3(mm) 10 D(mm) 6,2x14,2 D1(mm) 6,2x12,2
S(mm) 2 A=Largeur(mm) 50 Finition 1 interne
B=Hauteur(mm) 40 Désignation Charnière RoHS true

Assistance technique