Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | D=diamètre intérieur(mm) | 16,2 |
---|---|---|---|---|---|
D1=Diamètre extérieur(mm) | 33,9 | S(mm) | 1,5 | Écrous borgnes adaptés | M16 |
Convient aux vis hexagonales | M16 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du composant
Couleur du composant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles