Loquets à fermeture par poussée, forme A (05598)

Loquets à fermeture par poussée, forme A (05598)
· Pour une fermeture facile et sûre des portes et clapets

· Adaptées à tous les profilés aluminium

· Protection contre le démontage en position fermée

· Différents types de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05598-100561
05598-118561
05598-145561
05598-170561
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement
(mm)

46.19 €

1 4 jours Non verrouillable

48.11 €

1 4 jours Carré 8 mm

48.11 €

1 4 jours Double cosse 5 mm

48.11 €

1 4 jours Clé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Forme(mm) A Couleur principale Noir
Largeur de fente(mm) 8/10

Assistance technique