Inscription
Configurer
  • Filetage femelle BSPP
  • Dimension bride(inch)
  • Pour tube Ø ext.(mm)
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 6 jours ouvrables

    PPS1 - Accessoires pour Connexion Compacte (PPS1 RSI50BB)

    PPS1 - Accessoires pour Connexion Compacte PPS1 RSI50BB

    Référence pièce:

    PPS1 RSI50BB
    Réinitialiser
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    PPS1 RSI50BB

    Filetage femelle BSPP

    Dimension bride

    (inch)

    Pour tube Ø ext.

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    G 1 1/2
    2"
    50
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    86.77 €
    ( 103.26 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
    La gamme Prevost Piping System garantit
    ■ Un air toujours propre et de qualité
    ■ Un réseau étanche et un débit optimisé
    ■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
    Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.