Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PPS1 BA100
Technologie | PPS Grip Concept | Matière | Tube et raccords aluminium | Pour raccord Ø(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Système évolutif | Conforme aux normes | DESP REACH | Pression d'utilisation | 0 à 16 bar |
Quantité | 1 | Température(°C) | -20 à +80 | Vide | -0,98 bar (98% vide) |
Vous vous trouvez sur la page de PPS1 BA - Kit 10 bagues bleues, le numéro d'article est le suivant: PPS1 BA100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PPS1 BA100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles