Embout pour tubes semi-rigides PA/PU, IRP Type

Embout pour tubes semi-rigides PA/PU,  IRP Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IRP 066804RB
IRP 066806RB
IRP 066808RB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre
(mm)

3.18 €

10 7 jours 6 x 4

3.25 €

10 7 jours 8 x 6

3.43 €

10 7 jours 10 x 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Acier traité Anti-corrosion Ø de passage(mm) 6

Assistance technique