Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ESI 072103
Filetage femelle BSPP | G 1/2 | Matière | Corps composite | Pression d'utilisation | 2 à 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Anti-rayures Anti-statique | Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Débit sous 6 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Ø de passage(mm) | 7,4 | Température(°C) | -15 à +70 | Ø de perçage | 27 |
Epaisseur de la cloison(mm) | 11 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord fileté femelle pour traversée de cloison, ESI Type, le numéro d'article est le suivant: ESI 072103.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ESI 072103.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles