Raccord pour traversée de cloison, IRM Type

Raccord pour traversée de cloison,  IRM Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IRM 062101

Référence pièce
IRM 062101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.73 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage femelle BSPP G 1/4 Matière Acier traité Pression d'utilisation 0 à 12 bar
Point fort Anti-statique Technologie Déconnexion bouton Débit sous 6 bar 750 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage(mm) 6 Température(°C) -15 à +70 Ø de perçage 26
Epaisseur de la cloison(mm) 11

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour traversée de cloison, IRM Type, le numéro d'article est le suivant: IRM 062101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IRM 062101.

Assistance technique